Kupplung SL KUP2050
Art.Nr. 6132226 | EAN 4012196720620
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungKanalkupplung für Sockelleistenkanal SL, SL-L und SL-T. Zur Verbindung der Schnittstellen der einzelnen Kanaloberteile.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dekor ohne Dichtlippe Oberteil ohne Farbe cremeweiß; RAL 9001 Halogenfrei nein Höhe 52 mm Länge 24 mm Schutzart IP40 Schutzgrad IK-Code IK06 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SL KUP2050 cws / 6132226 , 0.21MB , pdfEU-Konformitätserklärung SL KUP2050 cws / 6132226 , 0.13MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Sockelleistenkanäle SL , 0.27MB , pdfMontageanleitung Sockelleistenkanal SL, SL-L, SL-T , 4.62MB , pdf