Kupplung SL KUP2050
Art.Nr. 6132225 | EAN 4012196720613
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungKanalkupplung für Sockelleistenkanal SL, SL-L und SL-T. Zur Verbindung der Schnittstellen der einzelnen Kanaloberteile.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dekor ohne Dichtlippe Oberteil ohne Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei nein Höhe 52 mm Länge 24 mm Schutzart IP40 Schutzgrad IK-Code IK06 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SL KUP2050 rws / 6132225 , 0.17MB , pdfEU-Konformitätserklärung SL KUP2050 rws / 6132225 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Sockelleistenkanäle SL , 0.27MB , pdf