Geräteträger SL GTO 50-70
Art.Nr. 6132223 | EAN 4012196719822
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Geräteträger leer für die Sockelleistenkanal-Systeme SL, SL-L und SL-T zur Installation von Einbaugeräten in Tragbügelbauweise (nach DIN 49075) in den Kanalbreiten 50 und 70 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Bestückung ohne Breite 111 mm Dekor ohne Farbe lichtgrau; RAL 7035 Halogenfrei nein Höhe 136 mm Länge 52 mm Montageart Installationsgerät mit Zentralscheibe Schutzart IP40 Schutzgrad IK-Code IK06 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SL GTO 50-70 lgr / 6132223 , 0.24MB , pdfKonformitätserklärung SL GTO 50-70 lgr / 6132223 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Sockelleistenkanäle SL , 0.27MB , pdf