Sockelleistenkanal SLL 2070

Art.Nr. 6132215 | EAN 4012196720026

2000 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Sockelleistenkanal SL-L zur verdeckten Leitungsführung im Innenbereich. Die Farbe der Kanalunterteile kann fertigungsbedingt variieren.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der festen Trennwände 2
Breite 70 mm
Dekor ohne
Dichtlippe Oberteil Wand/Boden
Farbe reinweiß; RAL 9010
Halogenfrei nein
Höhe 20 mm
Länge 2000 mm
Mit Teppichleiste nein
Montagelochung im Boden ja
Nutzquerschnitt 820 mm²
Schutzart IP40
Schutzfolie nein
Schutzgrad IK-Code IK06
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polyvinylchlorid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLL 2070 cws 2000 mm cremeweiß; RAL 9001 6132214
2 m 13,10 € Preis / 1 m
SLL 2070 rws 2000 mm reinweiß; RAL 9010 6132215
2 m 13,10 € Preis / 1 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Geräteträger SL2GT5070 Geräteträger SL2GT5070 SL2GT5070 rws 6132245
1 Stück 40,10 € Preis / 1 Stück
Geräteträger SL ETler5070 Geräteträger SL ETler5070 SL ETler5070 rws 6132238
1 Stück 23,50 € Preis / 1 Stück
Geräteträger SL GTO 50-70 Geräteträger SL GTO 50-70 SL GTO 50-70 rws 6132229
1 Stück 23,50 € Preis / 1 Stück
Kupplung SL KUP2070 Kupplung SL KUP2070 SL KUP2070 rws 6132230
10 Stück 2,85 € Preis / 1 Stück
Inneneck SLL IE2070 Inneneck SLL IE2070 SLL IE2070 rws 6132243
10 Stück 3,90 € Preis / 1 Stück
Außeneck SLL AE2070 Außeneck SLL AE2070 SLL AE2070 rws 6132262
10 Stück 3,90 € Preis / 1 Stück
Seitenabschluss Geräteträger SL GTSA5070 Seitenabschluss Geräteträger SL GTSA5070 SL GTSA5070 rws 6132234
10 Stück 2,40 € Preis / 1 Stück
Blindabdeckung SL BL blind Blindabdeckung SL BL blind SL BL blind rws 6132199
1 Stück 8,00 € Preis / 1 Stück
Antennendosenblende SL BL ANT Antennendosenblende SL BL ANT SL BL ANT rws 6132258
1 Stück 6,60 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

EU-Konformitätserklärung SLL 2070 rws / 6132215 , 0.16MB , pdf
Download

Download

SLL 2070 rws / 6132215
Download