Sockelleistenkanal SLL 2070
Typ SLL 2070 cws
|Art.Nr. 6132214
|EAN 4012196720019



Art.Nr. / Typ
Länge
Farbe
kl. VKE: 2 m
2m
m
Beschreibung
Sockelleistenkanal SL-L zur verdeckten Leitungsführung im Innenbereich. Die Farbe der Kanalunterteile kann fertigungsbedingt variieren.
Mit aufrastbarem Oberteil und Unterteil mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage. Richtungsänderungen mit den Formteilen ausführen und Kanalenden mit den Endstücken verschließen. Geträtetank zur Montage von Strom- und Datentechnik. Mit elastischen Anschlusslippen zur Kaschierung für unebene Wandflächen.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 2000 mm |
|---|---|
| Breite | 70 mm |
| Höhe | 20 mm |
Technische Daten
| Montagelochung im Boden | ja |
|---|---|
| Nutzquerschnitt | 820 mm² |
| Halogenfrei | nein |
| Anzahl der festen Trennwände | 2 |
| Schutzfolie | nein |
| Dekor | ohne |
| Schutzart | IP40 |
| Mit Teppichleiste | nein |
| Dichtlippe Oberteil | Wand/Boden |
| Schutzgrad IK-Code | IK06 |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |
| Farbe | cremeweiß; RAL 9001 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,1203 kg CO2e / 1 Meter |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (1)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
SLL AE2070 cws
6132263
kl. VKE: 10 translation missing
10translation missing
translation missing
Ausführungen
Typ
Länge
Farbe
Art.Nr.
SLL 2070 cws
2000
cremeweiß; RAL 9001
6132214
SLL 2070 rws
2000
reinweiß; RAL 9010
6132215
Farbe
SLL 2070 cws
Art.Nr.
6132214
Länge
2000
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
SLL 2070 rws
Art.Nr.
6132215
Länge
2000
Farbe
reinweiß; RAL 9010