Sockelleistenkanal SLL 2050
Art.Nr. 6132212 | EAN 4012196720002
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Sockelleistenkanal SL-L zur verdeckten Leitungsführung im Innenbereich. Die Farbe der Kanalunterteile kann fertigungsbedingt variieren.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der festen Trennwände 1 Dekor ohne Dichtlippe Oberteil Wand/Boden Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei nein Mit Teppichleiste nein Montagelochung im Boden ja Nutzquerschnitt 580 mm² Schutzart IP40 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK06 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid Abmessungen
Breite 50 mm Höhe 20 mm Länge 2000 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SLL 2050 rws / 6132212 , 0.29MB , pdfKonformitätserklärung SLL 2050 rws / 6132212 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Sockelleistenkanäle SL , 0.27MB , pdf