Sockelleistenkanal SL 2070
Art.Nr. 6132208 | EAN 4012196719976
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Sockelleistenkanal SL zur verdeckten Leitungsführung im Innenbereich. Die Farbe der Kanalunterteile kann fertigungsbedingt variieren.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der festen Trennwände 2 Breite 70 mm Dekor ohne Dichtlippe Oberteil ohne Farbe cremeweiß; RAL 9001 Halogenfrei nein Höhe 20 mm Länge 2000 mm Mit Teppichleiste nein Montagelochung im Boden ja Nutzquerschnitt 820 mm² Schutzart IP40 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK06 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid - Alle Typen
- Downloads
-
Zeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Sockelleistenkanäle SL , 0.27MB , pdf