Sockelleistenkanal Rauduo 40105
Art.Nr. 6132205 | EAN 4012196719235
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Unterteil des Rauduo-Kanalsystems mit 2 thermisch getrennten Einzelkammern für die gemeinsame Verlegung von Elektro- und Heizungsleitungen. Mit Rastfunktion zur Aufnahme der Kanaloberteile. Die Farbe der Kanalunterteile kann fertigungsbedingt variieren.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der festen Trennwände 1 Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) 2 Dimension 2000x105x40 Farbe natur Halogenfrei nein Mit Teppichleiste nein Montagelochung im Boden ja Nutzquerschnitt 600 mm² Werkstoff Polyvinylchlorid Abmessungen
Breite 103,4 mm Höhe 38 mm Länge 2000 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RD 40105 natur / 6132205 , 0.26MB , pdf