Blindabdeckung SL BL blind
Art.Nr. 6132199 | EAN 4012196726431
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Blindabdeckung zum Verschließen des Geräteträgers.
- Technische Daten
-
Abmessungen
Breite 100 mm Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei nein Höhe 7 mm Länge 54 mm Schutzart IP40 Schutzgrad IK-Code IK06 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SL BL blind rws / 6132199 , 0.13MB , pdfKonformitätserklärung SL BL blind rws / 6132199 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Sockelleistenkanäle SL , 0.27MB , pdf