Seitenabschluss Geräteträger SL GTSA5070
Art.Nr. 6132197 | EAN 4012196726424
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Seitenabschlussblende zum seitlichen Verschließen des Geräteträgers.
- Technische Daten
-
Abmessungen
Breite 27 mm Farbe cremeweiß; RAL 9001 Halogenfrei nein Höhe 72 mm Länge 4 mm Schutzart IP40 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK06 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SL GTSA5070 cws / 6132197 , 0.17MB , pdfKonformitätserklärung SL GTSA5070 cws / 6132197 , 0.18MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Sockelleistenkanäle SL , 0.27MB , pdf