Kanaloberteil Rauduo OT40105, ohne Dichtlippe

Art.Nr. 6132161 | EAN 4012196727582

2000 mm
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Oberteil für Rauduo-Kanäle.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Abmessungen

Breite 105,3 mm
Dekor ohne
Dichtlippe Oberteil ohne
Farbe cremeweiß; RAL 9001
Halogenfrei nein
Höhe 40 mm
Länge 2000 mm
Mit Teppichleiste nein
Schutzfolie nein
Werkstoff Polyvinylchlorid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RD OT40105 rws 2000 mm reinweiß; RAL 9010 6132160
2 m 11,40 € Preis / 1 m
RD OT40105 cws 2000 mm cremeweiß; RAL 9001 6132161
2 m 11,40 € Preis / 1 m
Downloads

Download

Download

Download

Download

RD OT40105 cws / 6132161
Download
mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C