Eckkanal ECK 50, Kanalbreite 50
Art.Nr. 6131164 | EAN 4012196723256
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Eckkanal zur vertikalen/horizontalen Leitungsverlegung in Eckbereichen im Innenbereich.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der festen Trennwände 1 Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle lose Befestigungsart Bodenlochung Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei nein Kabelhalteklammer nein Nutzquerschnitt 940 mm² Schutzfolie nein Werkstoff Polyvinylchlorid Abmessungen
Breite 80 mm Höhe 50 mm Länge 2000 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ECK 5050 rws / 6131164 , 0.22MB , pdfKonformitätserklärung ECK 5050 rws / 6131164 , 0.16MB , pdf