Eckkanal ECK 50, Kanalbreite 50
Art.Nr. 6131163 | EAN 4012196723249
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Eckkanal zur vertikalen/horizontalen Leitungsverlegung in Eckbereichen im Innenbereich.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der festen Trennwände 1 Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle lose Befestigungsart Bodenlochung Breite 80 mm Farbe cremeweiß; RAL 9001 Halogenfrei nein Höhe 50 mm Kabelhalteklammer nein Länge 2000 mm Nutzquerschnitt 940 mm² Schutzfolie nein Werkstoff Polyvinylchlorid - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-