Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel. Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6131163 / Eckkanal ECK 50, Kanalbreite 50

Eckkanal ECK 50, Kanalbreite 50

Art.Nr. 6131162 | EAN 4012196723232

80 mm
50 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Eckkanal zur vertikalen/horizontalen Leitungsverlegung in Eckbereichen im Innenbereich.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Anzahl der festen Trennwände 1
Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle lose
Befestigungsart Bodenlochung
Breite 80 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,303 kg CO₂e / 1 Meter
Farbe cremeweiß; RAL 9001
Halogenfrei nein
Höhe 50 mm
Kabelhalteklammer nein
Länge 2500 mm
Nutzquerschnitt 940 mm²
Schutzfolie nein
Werkstoff Polyvinylchlorid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ECK 5050 cws 2500 mm 80 mm 50 mm cremeweiß; RAL 9001 6131162
45 m 15,30 € Preis / 1 m
ECK 5050 cws 2000 mm 80 mm 50 mm cremeweiß; RAL 9001 6131163
30 m 15,30 € Preis / 1 m
ECK 5050 rws 2000 mm 80 mm 50 mm reinweiß; RAL 9010 6131164
30 m 15,30 € Preis / 1 m
ECK 5050 rws 2500 mm 80 mm 50 mm reinweiß; RAL 9010 6131165
45 m 15,30 € Preis / 1 m
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung ECK 5050 cws / 6131162 , 0.16MB , pdf
Download

ECK 5050 cws / 6131162
Download