Eckkanal ECK 35, Kanalbreite 35
Art.Nr. 6131155 | EAN 4012196723225
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungEckkanal zur vertikalen/horizontalen Leitungsverlegung in Eckbereichen im Innenbereich.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle lose Befestigungsart Bodenlochung Breite 50 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,3959 kg CO₂e / 1 Meter Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei nein Höhe 35 mm Kabelhalteklammer nein Länge 2000 mm Nutzquerschnitt 220 mm² Schutzfolie nein Werkstoff Polyvinylchlorid - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ECK 3535 rws / 6131155 , 0.16MB , pdfEU-Konformitätserklärung ECK 3535 rws / 6131155 , 0.13MB , pdf