Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.

Minikanal MKE 607

Art.Nr. 6130905 | EAN 4012196719754

6130905 / MKE 67 cws
2000 mm
7 mm
6 mm
cremeweiß; RAL 9001
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Minikanal MKE mit Klebefolie zur Verlegung von Einzelleitungen. U-Profil ohne Oberteil.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle lose
Befestigungsart selbstklebend
Breite 7 mm
Dimension 2000x7x6
Farbe cremeweiß; RAL 9001
Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Höhe 6 mm
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Länge 2000 mm
Lieferung auf Rolle nein
Nutzquerschnitt 30 mm²
Schutzfolie nein
Transparent nein
Werkstoff Polyvinylchlorid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MKE 67 cws 2000 mm 7 mm 6 mm cremeweiß; RAL 9001 6130905
100 m 3,40 € Preis / 1 m
Downloads

MKE 67 cws / 6130905
Download