CEE-Flansch BRK CEE FL

Art.Nr. 6121124 | EAN 4012196735051

Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
CEE-Flansch für CEE-Geräte mit 70-mm-Lochung passend für Geräteeinbaukanal Signa Base.
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Anzahl der Einheiten 1
Anzahl der Einheiten horizontal 1
Anzahl der Einheiten vertikal 1
Ausführung der Oberfläche matt
Befestigungsart Schraubbefestigung
Breite 120 mm
Dimension 120x95x25
Durchmesser Öffnung 70
Einbaubreite 70 mm
Einbauhöhe 70 mm
Farbe reinweiß; RAL 9010
Geeignet für Einbauinstallation nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal ja
Geeignet für Unterflurkanaldose nein
Geeignet für Unterputz-Installation nein
Halogenfrei nein
Höhe 95 mm
Klappdeckel nein
Mit Montagerahmen nein
Montagerichtung horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfeld nein
Tiefe 25 mm
Transparent nein
Unterputz nein
Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE
BRK CEE FL cws cremeweiß; RAL 9001 6121122
1 Stück
BRK CEE FL rws reinweiß; RAL 9010 6121124
1 Stück
Downloads

Download

BRK CEE FL rws / 6121124
Download
mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C