CEE-Flansch BRK CEE FL
Art.Nr. 6121122 | EAN 4012196735044
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
CEE-Flansch für CEE-Geräte mit 70-mm-Lochung passend für Geräteeinbaukanal Signa Base.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der Einheiten 1 Anzahl der Einheiten horizontal 1 Anzahl der Einheiten vertikal 1 Ausführung der Oberfläche matt Befestigungsart Schraubbefestigung Breite 120 mm Dimension 120x95x25 Durchmesser Öffnung 70 Einbaubreite 70 mm Einbauhöhe 70 mm Farbe cremeweiß; RAL 9001 Geeignet für Einbauinstallation nein Geeignet für Geräteeinbaukanal ja Geeignet für Unterflurkanaldose nein Geeignet für Unterputz-Installation nein Halogenfrei nein Höhe 95 mm Klappdeckel nein Mit Montagerahmen nein Montagerichtung horizontal und vertikal Textfeld/Beschriftungsfeld nein Tiefe 25 mm Transparent nein Unterputz nein Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BRK CEE FL cws / 6121122 , 0.21MB , pdf