3-fach Rahmen BRK
Art.Nr. 6121110 | EAN 4012196735013
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungRahmen für Modul 45-Rastverbindung (zur Aufnahme der Trägerplatte für Keystone-Module).
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der Einheiten 3 Anzahl der Einheiten horizontal 3 Anzahl der Einheiten vertikal 3 Ausführung der Oberfläche matt Befestigungsart Klemmbefestigung Breite 200 mm Dimension 200x80x28 Einbaubreite 135 mm Einbauhöhe 45 mm Farbe reinweiß; RAL 9010 Flächenbündige Ausführung nein Geeignet für Einbauinstallation nein Geeignet für Geräteeinbaukanal ja Geeignet für Unterflurkanaldose nein Geeignet für Unterputz-Installation nein Halogenfrei ja Höhe 80 mm Klappdeckel nein Mit Montagerahmen nein Montagerichtung horizontal und vertikal Schutzart IP20 Textfeld/Beschriftungsfeld nein Tiefe 28 mm Transparent nein Unterputz nein Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BRK CF3 M45 rws / 6121110 , 0.15MB , pdf