1-fach Rahmen BRK

Art.Nr. 6121104 | EAN 4012196734986

Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Rahmen für Modul 45-Rastverbindung (zur Aufnahme der Trägerplatte für Keystone-Module).
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Anzahl der Einheiten 1
Anzahl der Einheiten horizontal 1
Anzahl der Einheiten vertikal 1
Ausführung der Oberfläche matt
Befestigungsart Klemmbefestigung
Breite 66 mm
Dimension 66x80x28
Einbaubreite 45 mm
Einbauhöhe 45 mm
Farbe reinweiß; RAL 9010
Flächenbündige Ausführung nein
Geeignet für Einbauinstallation nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal ja
Geeignet für Unterflurkanaldose nein
Geeignet für Unterputz-Installation nein
Halogenfrei ja
Höhe 80 mm
Klappdeckel nein
Mit Montagerahmen nein
Montagerichtung horizontal und vertikal
Schutzart IP20
Textfeld/Beschriftungsfeld nein
Tiefe 28 mm
Transparent nein
Unterputz nein
Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE
BRK CF1 M45 cws 6121102
1 Stück
BRK CF1 M45 rws 6121104
1 Stück
BRK CF1 M45 agr 6121106
1 Stück
Downloads

Download

BRK CF1 M45 rws / 6121104
Download
mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C