Datendose BRK GD UAE

Art.Nr. 6121072 | EAN 4012196734740

Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
UAE Cat. 6 A ISO 8/8 Anschlussdose mit abbrechbarem Tragring für Stegversion. 2 Anschlüsse. Erfüllt die höchsten übertragungstechnischen Produktanforderungen gemäß ISO/IEC 11 801:2011-06 für 500 MHz Bandbreite (10 Gbit/s). Zentralplatte nicht im Lieferumfang enthalten, muss separat bestellt werden.
Technische Daten

Abmessungen

Breite 70 mm
Dimension 60x70x40
Höhe 40 mm
Länge 60 mm
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Aluminium
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE
BRK GD UAE 6121072
1 Stück
Downloads

Download

BRK GD UAE / 6121072
Download
mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C