Kanalsteckdose BRK 3-fach
Art.Nr. 6121032 | EAN 4012196734467
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung3-fach Kanalsteckdose Signa In mit erhöhtem Berührschutz, inkl. Blende (durch Steck-Kombinationen können maximal 3 Signa In-Einheiten verbunden werden) 16 A/250 V~.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abdeckung Komplettgehäuse Abschließbar nein Anschlussart Steckklemme Anzahl der Einheiten 3 Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 3 Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck Ausführung der Oberfläche matt Auswurfmechanismus nein Befestigungsart sonstige Beschriftungsfeld nein Breite 206 mm Dimension 206x82x71 Farbe reinweiß; RAL 9010 Fehlerstromschutz nein für erschwerte Bedingung (nach VDE) nein Halogenfrei ja Höhe 82 mm Isolierte Einbau ja Klappdeckel nein Kodierung nein Mit Ein-/Ausschalter nein Mit Feinsicherung nein Mit Funktionsbeleuchtung nein Mit Orientierungsbeleuchtung nein Montageart Geräteeinbaukanal Nennspannung 250 V Nennstrom 16 A Schutzart IP20 Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung Steckdosen Winkel 0° Transparent nein Überspannungsschutz nein Verdrehter Zentraleinsatz nein - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BRK 3STD rws / 6121032 , 0.19MB , pdfEU-Konformitätserklärung BRK 3STD rws / 6121032 , 0.13MB , pdfMontageanleitung Kanalsteckdose Signa In , 9.41MB , pdf