Kanalsteckdose BRK 2-fach

Art.Nr. 6121020 | EAN 4012196734436

Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
2-fach Kanalsteckdose Signa In mit erhöhtem Berührschutz, inkl. Blende (durch Steck-Kombinationen können maximal 3 Signa In-Einheiten verbunden werden), 16 A/250 V~.
Technische Daten

Technische Daten

Abdeckung Komplettgehäuse
Abschließbar nein
Anschlussart Steckklemme
Anzahl der Einheiten 2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 2
Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck
Ausführung der Oberfläche matt
Auswurfmechanismus nein
Befestigungsart sonstige
Beschriftungsfeld nein
Breite 140 mm
Dimension 140x82x71
Farbe reinweiß; RAL 9010
für erschwerte Bedingung (nach VDE) nein
Halogenfrei ja
Höhe 82 mm
Isolierte Einbau ja
Klappdeckel nein
Kodierung nein
Mit Ein-/Ausschalter nein
Mit Feinsicherung nein
Mit Funktionsbeleuchtung nein
Montageart Geräteeinbaukanal
Nennspannung 250 V
Nennstrom 16 A
Schutzart IP20
Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung
Steckdosen Winkel
Transparent nein
Überspannungsschutz nein
Verdrehter Zentraleinsatz nein
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BRK 2STD cwsrt 6121018
1 Stück 58,80 € Preis / 1 Stück
BRK 2STD rwsrt 6121020
1 Stück 58,80 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

BRK 2STD rwsrt / 6121020
Download
mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C