Kanalsteckdose BRK 2-fach
Typ BRK 2STD agr
|Art.Nr. 6121016
|EAN 4012196734412



Art.Nr. / Typ
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
2-fach Kanalsteckdose Signa In mit erhöhtem Berührschutz, inkl. Blende (durch Steck-Kombinationen können maximal 3 Signa In-Einheiten verbunden werden) 16 A/250 V.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 140 mm |
|---|---|
| Höhe | 82 mm |
Technische Daten
| Klappdeckel | nein |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Beschriftungsfeld | nein |
| Anzahl der Einheiten | 2 |
| Schutzart | IP20 |
| Nennstrom | 16 A |
| Nennspannung | 250 V |
| Abschließbar | nein |
| Auswurfmechanismus | nein |
| Überspannungsschutz | nein |
| Fehlerstromschutz | nein |
| Mit Feinsicherung | nein |
| Mit Ein-/Ausschalter | nein |
| Verdrehter Zentraleinsatz | nein |
| Abdeckung | Komplettgehäuse |
| Aufdruck/Kennzeichnung | ohne Aufdruck |
| Sonderstromversorgung | ohne Sonderstromversorgung |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Transparent | nein |
| Steckdosen Winkel | 0° |
| Mit Funktionsbeleuchtung | nein |
| Mit Orientierungsbeleuchtung | nein |
| für erschwerte Bedingung (nach VDE) | nein |
| Isolierte Einbau | ja |
| Montageart | Geräteeinbaukanal |
| Befestigungsart | sonstige |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Kodierung | nein |
| Dimension | 140x82x71 |
| Farbe | anthrazitgrau; RAL 7016 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2008 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
BRK 2STD cws
6121012
BRK 2STD rws
6121014
BRK 2STD agr
6121016
BRK 2STD cws
Art.Nr.
6121012
BRK 2STD rws
Art.Nr.
6121014
BRK 2STD agr
Art.Nr.
6121016

