Kanalsteckdose BRK 2-fach

Art.Nr. 6121012 | EAN 4012196734399

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

2-fach Kanalsteckdose Signa In mit erhöhtem Berührschutz, inkl. Blende (durch Steck-Kombinationen können maximal 3 Signa In-Einheiten verbunden werden) 16 A/250 V.
Technische Daten

Technische Daten

Abdeckung Komplettgehäuse
Abschließbar nein
Anschlussart Steckklemme
Anzahl der Einheiten 2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 2
Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck
Ausführung der Oberfläche matt
Auswurfmechanismus nein
Befestigungsart sonstige
Beschriftungsfeld nein
Breite 140 mm
Dimension 140x82x71
Farbe cremeweiß; RAL 9001
Fehlerstromschutz nein
Halogenfrei ja
Höhe 82 mm
Isolierte Einbau ja
Klappdeckel nein
Kodierung nein
Mit Ein-/Ausschalter nein
Mit Feinsicherung nein
Mit Funktionsbeleuchtung nein
Mit Orientierungsbeleuchtung nein
Montageart Geräteeinbaukanal
Nennspannung 250 V
Nennstrom 16 A
Schutzart IP20
Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung
Steckdosen Winkel
Transparent nein
Überspannungsschutz nein
Verdrehter Zentraleinsatz nein
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BRK 2STD cws 6121012
1 Stück 45,90 € Preis / 1 Stück
BRK 2STD rws 6121014
1 Stück 45,90 € Preis / 1 Stück
BRK 2STD agr 6121016
1 Stück 60,80 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

BRK 2STD cws / 6121012
Download