Adapter für 90° gedrehten Schaltereinbau
Art.Nr. 6120992 | EAN 4012196594702
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungDer Adapter ermöglicht einen um 90° gedrehten Schaltereinbau in z.B. Installationssäulen mit 45er-Spur oder Rapid 45. Passend für alle Schalter und Taster in 1 Modulbreite (45 x 45 mm).
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.
- Technische Daten
-
Abmessungen
Breite 45 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,1411 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 45x45mm Höhe 17 mm Länge 45 mm Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt AD-90G M45-1 / 6120992 , 0.15MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfMontageanleitung Adapter Schaltereinbau , 6.91MB , pdf