Wechseltaster, 1 Modul

Typ TA-WB AL1
|
Art.Nr. 6120970
|
EAN 4012196571048

Beschreibung

Wechseltaster 1-polig, 10 A, 250 V~, mit Steckklemmen.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.

  • Installation electrotechnical expertise

Technische Daten

Abmessungen

Breite45 mm
Höhe36 mm

Technische Daten

Nennstrom10 A
Nennspannung250 V
Tiefe45 mm
Ausführung der Oberflächematt
MontageartGeräteeinbaukanal
Befestigungsarteinrasten
Dimension10 A, 250 V
WerkstoffPolycarbonat
Farbealu lackiert

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

TA-WB RW1
Art.Nr.
6120966
TA-WB SWGR1
Art.Nr.
6120968
TA-WB AL1
Art.Nr.
6120970