Wechseltaster, 1 Modul
Typ TA-WB SWGR1
|Art.Nr. 6120968
|EAN 4012196571031



Art.Nr. / Typ
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Wechseltaster 1-polig, 10 A, 250 V~, mit Steckklemmen.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 45 mm |
|---|---|
| Höhe | 36 mm |
Technische Daten
| Nennstrom | 10 A |
|---|---|
| Nennspannung | 250 V |
| Tiefe | 45 mm |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Montageart | Geräteeinbaukanal |
| Befestigungsart | einrasten |
| Dimension | 10 A, 250 V |
| Werkstoff | Polycarbonat |
| Farbe | schwarzgrau; RAL 7021 |
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
TA-WB RW1
6120966
TA-WB SWGR1
6120968
TA-WB AL1
6120970
TA-WB RW1
Art.Nr.
6120966
TA-WB SWGR1
Art.Nr.
6120968
TA-WB AL1
Art.Nr.
6120970