Wechseltaster, 1 Modul
Art.Nr. 6120966 | EAN 4012196571024
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungWechseltaster 1-polig, 10 A, 250 V~, mit Steckklemmen.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung der Oberfläche matt Befestigungsart einrasten Breite 45 mm Dimension 10 A, 250 V Farbe reinweiß; RAL 9010 Höhe 36 mm Montageart Geräteeinbaukanal Nennspannung 250 V Nennstrom 10 A Tiefe 45 mm Werkstoff Polycarbonat - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt TA-WB RW1 / 6120966 , 0.17MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfEU-Konformitätserklärung TA-WB RW1 / 6120966 , 0.23MB , pdf