Wechseltaster, 1/2 Modul
Art.Nr. 6120964 | EAN 4012196571017
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Wechseltaster 1-polig, 10 A, 250 V~, mit Steckklemmen.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung der Oberfläche matt Befestigungsart einrasten Dimension 10 A, 250 V Farbe alu lackiert Montageart Geräteeinbaukanal Nennspannung 250 V Nennstrom 10 A Tiefe 36 mm Werkstoff Polycarbonat Abmessungen
Breite 22,5 mm Höhe 45 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt TA-WB AL0.5 / 6120964 , 0.25MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdf