Wechseltaster, 1/2 Modul
Art.Nr. 6120962 | EAN 4012196571000
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Wechseltaster 1-polig, 10 A, 250 V~, mit Steckklemmen.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung der Oberfläche matt Befestigungsart einrasten Breite 22,5 mm Dimension 10 A, 250 V Farbe schwarzgrau; RAL 7021 Höhe 45 mm Montageart Geräteeinbaukanal Nennspannung 250 V Nennstrom 10 A Tiefe 36 mm Werkstoff Polycarbonat - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt TA-WB SWGR0.5 / 6120962 , 0.23MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdf