Wechseltaster, 1/2 Modul

Art.Nr. 6120960 | EAN 4012196570966

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Wechseltaster 1-polig, 10 A, 250 V~, mit Steckklemmen.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.

  • Installation electrotechnical expertise
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Befestigungsart einrasten
Breite 22,5 mm
Dimension 10 A, 250 V
Farbe reinweiß; RAL 9010
Höhe 45 mm
Montageart Geräteeinbaukanal
Nennspannung 250 V
Nennstrom 10 A
Tiefe 36 mm
Werkstoff Polycarbonat
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
TA-WB RW0.5 6120960
1 Stück 12,00 € Preis / 1 Stück
TA-WB SWGR0.5 6120962
1 Stück 12,00 € Preis / 1 Stück
TA-WB AL0.5 6120964
1 Stück 18,20 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

TA-WB RW0.5 / 6120960
Download