Rollladenschalter, 1 Modul

Art.Nr. 6120954 | EAN 4012196570959

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Rollladenschalter mit elektrischer und mechanischer Verriegelung, 1-polig, 10 A, 250 V~, mit Steckklemmen.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.

  • Installation electrotechnical expertise
Technische Daten

Technische Daten

Abmessung 45 x 45
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 1
Ausführung Schalter 1-polig
Ausführung der Oberfläche matt
Bedienungsart Wippe
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld nein
Dimension 10 A, 250 V
Farbe alu lackiert
Halogenfrei ja
Montageart Geräteeinbaukanal
Nennspannung 250 V
Nennstrom 10 A
Schutzart IP20
Transparent nein
Werkstoff Polycarbonat
Zusammenstellung sonstige
Zusammenstellung sonstige
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RS-BS RW1 6120950
1 Stück 21,40 € Preis / 1 Stück
RS-BS SWGR1 6120952
1 Stück 21,40 € Preis / 1 Stück
RS-BS AL1 6120954
1 Stück 27,40 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

RS-BS AL1 / 6120954
Download