Rollladenschalter, 1 Modul
Art.Nr. 6120950 | EAN 4012196570935
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Rollladenschalter mit elektrischer und mechanischer Verriegelung, 1-polig, 10 A, 250 V~, mit Steckklemmen.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 45 x 45 Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 1 Ausführung Schalter 1-polig Ausführung der Oberfläche matt Bedienungsart Wippe Befestigungsart einrasten Beschriftungsfeld nein Dimension 10 A, 250 V Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei ja Montageart Geräteeinbaukanal Nennspannung 250 V Nennstrom 10 A Schutzart IP20 Transparent nein Werkstoff Polycarbonat Zusammenstellung sonstige Zusammenstellung sonstige - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RS-BS RW1 / 6120950 , 0.20MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdf