Wechselschalter mit LED Element, 1 Modul
Art.Nr. 6120938 | EAN 4012196570898
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungWechselschalter mit LED-Element als Kontrollleuchte, 1-polig, 10 A, 250 V~, mit Steckklemmen.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschlussart Steckklemme Ausführung der Oberfläche matt Befestigungsart einrasten Beleuchtung ja Beleuchtungsfunktion Kontrolle und Orientierung Beschriftungsfeld nein Breite 45 mm Dimension 10 A, 250 V Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei ja Höhe 45 mm Kontroll-Licht ja Montageart Geräteeinbaukanal Nennspannung 250 V Nennstrom 10 A Schaltungsart Wechselschalter Schutzart IP20 Textfeld/Beschriftungsfläche nein Tiefe 36 mm Werkstoff Polycarbonat - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WS-UKL RW1 / 6120938 , 0.18MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfEU-Konformitätserklärung WS-UKL RW1 / 6120938 , 0.06MB , pdf