Wechselschalter, 1 Modul

Art.Nr. 6120936 | EAN 4012196570881

45 mm
nein
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Wechselschalter 1-polig, 10 A, 250 V~, mit Steckklemmen.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.

  • Installation electrotechnical expertise
Technische Daten

Technische Daten

Anschlussart Steckklemme
Ausführung der Oberfläche matt
Befestigungsart einrasten
Beleuchtung nein
Beschriftungsfeld nein
Breite 45 mm
Dimension 10 A, 250 V
Farbe alu lackiert
Halogenfrei ja
Höhe 45 mm
Kontroll-Licht nein
Montageart Geräteeinbaukanal
Nennspannung 250 V
Nennstrom 10 A
Schaltungsart Wechselschalter
Schutzart IP20
Textfeld/Beschriftungsfläche nein
Tiefe 36 mm
Werkstoff Polycarbonat
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Kontroll-Licht Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WS-UB RW1 45 mm nein 6120932
1 Stück 14,00 € Preis / 1 Stück
WS-UB SWGR1 45 mm nein 6120934
1 Stück 14,00 € Preis / 1 Stück
WS-UB AL1 45 mm nein 6120936
1 Stück 18,70 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

WS-UB AL1 / 6120936
Download