Wechselschalter mit LED Element, 1/2 Modul

Art.Nr. 6120930 | EAN 4012196570850

22 mm
ja
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Wechselschalter mit LED-Element als Kontrollleuchte, 1-polig, 10 A, 250 V~, mit Steckklemmen.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.

  • Installation electrotechnical expertise
Technische Daten

Technische Daten

Anschlussart Steckklemme
Ausführung der Oberfläche matt
Befestigungsart einrasten
Beleuchtung ja
Beleuchtungsfunktion Kontrolle und Orientierung
Beschriftungsfeld nein
Breite 22 mm
Dimension 10 A, 250 V
Farbe alu lackiert
Halogenfrei ja
Höhe 45 mm
Kontroll-Licht ja
Montageart Geräteeinbaukanal
Nennspannung 250 V
Nennstrom 10 A
Schaltungsart Wechselschalter
Schutzart IP20
Textfeld/Beschriftungsfläche nein
Tiefe 36 mm
Werkstoff Polycarbonat
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Kontroll-Licht Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WS-UKL RW0.5 22 mm ja 6120926
1 Stück 14,90 € Preis / 1 Stück
WS-UKL SWGR0.5 22 mm ja 6120928
1 Stück 14,90 € Preis / 1 Stück
WS-UKL AL0.5 22 mm ja 6120930
1 Stück 20,90 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

WS-UKL AL0.5 / 6120930
Download