Wechselschalter mit LED Element, 1/2 Modul
Art.Nr. 6120928 | EAN 4012196570843
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Wechselschalter mit LED-Element als Kontrollleuchte, 1-polig, 10 A, 250 V~, mit Steckklemmen.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschlussart Steckklemme Ausführung der Oberfläche matt Befestigungsart einrasten Beleuchtung ja Beleuchtungsfunktion Kontrolle und Orientierung Beschriftungsfeld nein Breite 22 mm Dimension 10 A, 250 V Farbe schwarzgrau; RAL 7021 Halogenfrei ja Höhe 45 mm Kontroll-Licht ja Montageart Geräteeinbaukanal Nennspannung 250 V Nennstrom 10 A Schaltungsart Wechselschalter Schutzart IP20 Textfeld/Beschriftungsfläche nein Tiefe 36 mm Werkstoff Polycarbonat - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WS-UKL SWGR0.5 / 6120928 , 0.18MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfKonformitätserklärung WS-UKL SWGR0.5 / 6120928 , 0.06MB , pdf