Aus-/Wechselschalter, 1/2 Modul
Art.Nr. 6120924 | EAN 4012196570829
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Wechselschalter 1-polig, 10 A, 250 V~, mit Steckklemmen.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschlussart Steckklemme Ausführung der Oberfläche matt Befestigungsart einrasten Beleuchtung nein Beschriftungsfeld nein Dimension 10 A, 250 V Farbe alu lackiert Halogenfrei ja Kontroll-Licht nein Montageart Geräteeinbaukanal Nennspannung 250 V Nennstrom 10 A Schaltungsart Wechselschalter Schutzart IP20 Textfeld/Beschriftungsfläche nein Tiefe 36 mm Werkstoff Polycarbonat Abmessungen
Breite 22 mm Höhe 45 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WS-UB AL0.5 / 6120924 , 0.18MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfKonformitätserklärung WS-UB AL0.5 / 6120924 , 0.06MB , pdf