Steckdose 0°, British Standard, 1-fach
Art.Nr. 6120722 | EAN 4012196049851
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungSteckdose 1-fach 0°, British Standard, konform zu BS 1363, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraubklemmen, 2-polig, 13 A, 250 V~.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abdeckung Zentralplatte Abschließbar nein Anschlussart Schraubklemme Anzahl der Einheiten 1 Anzahl Pole 2 Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck Ausführung 1-fach 0° Ausführung der Oberfläche matt Auswurfmechanismus nein Befestigungsart einrasten Beschriftungsfeld nein Betriebstemperatur max. 40 °C Betriebstemperatur min. -5 °C Breite 45 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,0185 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 250V, 13A erhöhter Berührungsschutz ja Farbe reinweiß; RAL 9010 Fehlerstromschutz nein für erschwerte Bedingung (nach VDE) nein Halogenfrei ja Höhe 45 mm Isolierte Einbau nein Klappdeckel nein Kodierung nein Kontroll-Licht nein Mit Ein-/Ausschalter nein Mit Feinsicherung nein Mit Funktionsbeleuchtung nein Mit Orientierungsbeleuchtung nein Montageart Geräteeinbaukanal Nennspannung 250 V Nennstrom 13 A Schutzart sonstige Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung Steckdosen Winkel 0° Tiefe 33,2 mm Transparent nein Überspannungsschutz nein Verdrehter Zentraleinsatz nein Werkstoff Polycarbonat - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt STD-BS0 RW1 / 6120722 , 0.24MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdf