Steckdose 33°, Connect 45, Schutzkontakt, 3-fach
Art.Nr. 6120507 | EAN 4012197256920
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Schutzkontakt-Steckdose 3-fach 33°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.
Zur Installation in Rapid 45 Kanälen, Geräteeinbaukanälen, Installationssäulen, Unterflur-Systemen und Deskboxen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abdeckung Zentralplatte Abschließbar nein Anschlussart Steckklemme Anzahl der Einheiten 3 Anzahl Pole 2 Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck Ausführung 3-fach 33° Ausführung der Oberfläche matt Auswurfmechanismus nein Befestigungsart einrasten Beschriftungsfeld nein Betriebstemperatur max. 40 °C Betriebstemperatur min. -5 °C Breite 135 mm Dimension 250V, 10/16A erhöhter Berührungsschutz ja Farbe minzgrün; RAL 6029 Fehlerstromschutz nein für erschwerte Bedingung (nach VDE) nein Halogenfrei ja Höhe 45 mm Isolierte Einbau nein Klappdeckel nein Kodierung nein Kontroll-Licht nein Mit Ein-/Ausschalter nein Mit Feinsicherung nein Mit Funktionsbeleuchtung nein Mit Orientierungsbeleuchtung nein Montageart Geräteeinbaukanal Nennspannung 250 V Nennstrom 16 A Schutzart sonstige Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung Steckdosen Ausführung Schutzkontakt Steckdosen Winkel 33° Tiefe 40 mm Transparent nein Überspannungsschutz nein Verdrehter Zentraleinsatz ja Werkstoff Polycarbonat Zulassungen VDE - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt STD-D3SC MZGN3 / 6120507 , 0.52MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfKonformitätserklärung STD-D3SC MZGN3 / 6120507 , 0.16MB , pdf