Steckdose 33°, Connect 45, Schutzkontakt, 3-fach

Typ STD-D3SC ROR3
|
Art.Nr. 6120505
|
EAN 4012197256876
Art.Nr. / Typ
Farbe
Anzahl der Einheiten
3
Ausführung
3-fach 33°

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Schutzkontakt-Steckdose 3-fach 33°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.

Zur Installation in Rapid 45 Kanälen, Geräteeinbaukanälen, Installationssäulen, Unterflur-Systemen und Deskboxen.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Installation electrotechnical expertise
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Breite135 mm
Höhe45 mm

Technische Daten

Anzahl Pole2
Klappdeckelnein
erhöhter Berührungsschutzja
Kontroll-Lichtnein
Halogenfreija
Beschriftungsfeldnein
Anzahl der Einheiten3
Schutzartsonstige
Nennstrom16 A
Nennspannung250 V
Abschließbarnein
Auswurfmechanismusnein
Überspannungsschutznein
Fehlerstromschutznein
Mit Feinsicherungnein
Mit Ein-/Ausschalternein
Verdrehter Zentraleinsatzja
Tiefe40 mm
AbdeckungZentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnungohne Aufdruck
Sonderstromversorgungohne Sonderstromversorgung
Ausführung der Oberflächematt
Transparentnein
Steckdosen Winkel33°
Steckdosen AusführungSchutzkontakt
Anzahl der Steckdosen schaltbar0
Mit Funktionsbeleuchtungnein
Mit Orientierungsbeleuchtungnein
für erschwerte Bedingung (nach VDE)nein
Ausführung3-fach 33°
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)0
Isolierte Einbaunein
MontageartGeräteeinbaukanal
Befestigungsarteinrasten
AnschlussartSteckklemme
Betriebstemperatur min.-5 °C
Betriebstemperatur max.40 °C
Kodierungnein
Dimension250V, 10/16A
WerkstoffPolycarbonat
Farbereinorange; RAL 2004
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,3825 kg CO2e / 1 Stück
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
STD-D3SC RW3
Art.Nr.
6120503
Anzahl der Einheiten
3
Ausführung
3-fach 33°
Farbe
reinweiß; RAL 9010
STD-D3SC ROR3
Art.Nr.
6120505
Anzahl der Einheiten
3
Ausführung
3-fach 33°
Farbe
reinorange; RAL 2004
STD-D3SC MZGN3
Art.Nr.
6120507
Anzahl der Einheiten
3
Ausführung
3-fach 33°
Farbe
minzgrün; RAL 6029
STD-D3SC SRO3
Art.Nr.
6120509
Anzahl der Einheiten
3
Ausführung
3-fach 33°
Farbe
signalrot; RAL 3001
STD-D3SC SWGR3
Art.Nr.
6120511
Anzahl der Einheiten
3
Ausführung
3-fach 33°
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021
STD-D3SC AL3
Art.Nr.
6120513
Anzahl der Einheiten
3
Ausführung
3-fach 33°
Farbe
alu lackiert