Steckdose 33°, Connect 45, Schutzkontakt, 2-fach
Typ STD-D3SC SWGR2
|Art.Nr. 6120491
|EAN 4012197256722



Art.Nr. / Typ
Farbe
Anzahl der Einheiten
2
Ausführung
2-fach 33°
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Schutzkontakt-Steckdose 2-fach 33°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.
Zur Installation in Rapid 45 Kanälen, Geräteeinbaukanälen, Installationssäulen, Unterflur-Systemen und Deskboxen.
Zur Installation in Rapid 45 Kanälen, Geräteeinbaukanälen, Installationssäulen, Unterflur-Systemen und Deskboxen.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 90 mm |
|---|---|
| Höhe | 45 mm |
Technische Daten
| Anzahl Pole | 2 |
|---|---|
| Klappdeckel | nein |
| erhöhter Berührungsschutz | ja |
| Kontroll-Licht | nein |
| Halogenfrei | ja |
| Beschriftungsfeld | nein |
| Anzahl der Einheiten | 2 |
| Schutzart | sonstige |
| Nennstrom | 16 A |
| Nennspannung | 250 V |
| Abschließbar | nein |
| Auswurfmechanismus | nein |
| Überspannungsschutz | nein |
| Fehlerstromschutz | nein |
| Mit Feinsicherung | nein |
| Mit Ein-/Ausschalter | nein |
| Verdrehter Zentraleinsatz | ja |
| Tiefe | 40 mm |
| Abdeckung | Zentralplatte |
| Aufdruck/Kennzeichnung | ohne Aufdruck |
| Sonderstromversorgung | ohne Sonderstromversorgung |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Transparent | nein |
| Steckdosen Winkel | 33° |
| Steckdosen Ausführung | Schutzkontakt |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar | 0 |
| Mit Funktionsbeleuchtung | nein |
| Mit Orientierungsbeleuchtung | nein |
| für erschwerte Bedingung (nach VDE) | nein |
| Ausführung | 2-fach 33° |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 0 |
| Isolierte Einbau | nein |
| Montageart | Geräteeinbaukanal |
| Befestigungsart | einrasten |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Betriebstemperatur min. | -5 °C |
| Betriebstemperatur max. | 40 °C |
| Kodierung | nein |
| Dimension | 250V, 10/16A |
| Werkstoff | Polycarbonat |
| Farbe | schwarzgrau; RAL 7021 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2664 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Anzahl der Einheiten
Ausführung
Farbe
Art.Nr.
STD-D3SC RW2
2
2-fach 33°
reinweiß; RAL 9010
6120483
STD-D3SC ROR2
2
2-fach 33°
reinorange; RAL 2004
6120485
STD-D3SC MZGN2
2
2-fach 33°
minzgrün; RAL 6029
6120487
STD-D3SC SRO2
2
2-fach 33°
signalrot; RAL 3001
6120489
STD-D3SC SWGR2
2
2-fach 33°
schwarzgrau; RAL 7021
6120491
STD-D3SC AL2
2
2-fach 33°
alu lackiert
6120493
Farbe
STD-D3SC RW2
Art.Nr.
6120483
Anzahl der Einheiten
2
Ausführung
2-fach 33°
Farbe
reinweiß; RAL 9010
STD-D3SC ROR2
Art.Nr.
6120485
Anzahl der Einheiten
2
Ausführung
2-fach 33°
Farbe
reinorange; RAL 2004
STD-D3SC MZGN2
Art.Nr.
6120487
Anzahl der Einheiten
2
Ausführung
2-fach 33°
Farbe
minzgrün; RAL 6029
STD-D3SC SRO2
Art.Nr.
6120489
Anzahl der Einheiten
2
Ausführung
2-fach 33°
Farbe
signalrot; RAL 3001
STD-D3SC SWGR2
Art.Nr.
6120491
Anzahl der Einheiten
2
Ausführung
2-fach 33°
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021
STD-D3SC AL2
Art.Nr.
6120493
Anzahl der Einheiten
2
Ausführung
2-fach 33°
Farbe
alu lackiert