Startseite

Steckdose 0°, Connect 80, Schutzkontakt, 3-fach

Art.Nr. 6120462 | EAN 4012196050512

Art.Nr. / Typ
Farbe
Anzahl der Einheiten
3
Ausführung
3-fach 0°

kl. VKE: 1 Stück

Beschreibung

Schutzkontakt-Steckdose mit seitlichem Anschluss 3-fach 0°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 80.
Zur Installation in Rapid 45 Kanälen, Geräteeinbaukanälen, Installationssäulen, Unterflur-Systemen und Deskboxen.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Installation electrotechnical expertise

Technische Daten

Technische Daten

AbdeckungZentralplatte
Abschließbarnein
AnschlussartSteckklemme
Anzahl der Einheiten3
Anzahl Pole2
Aufdruck/Kennzeichnungohne Aufdruck
Ausführung3-fach 0°
Ausführung der Oberflächematt
Auswurfmechanismusnein
Befestigungsarteinrasten
Beschriftungsfeldnein
Betriebstemperatur max.40 °C
Betriebstemperatur min.-5 °C
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,996 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension250V, 10/16A
erhöhter Berührungsschutzja
Farbealu lackiert
Fehlerstromschutznein
für erschwerte Bedingung (nach VDE)nein
Gangreservenein
Halogenfreija
Isolierte Einbaunein
Klappdeckelnein
Kodierungnein
Kontroll-Lichtnein
Mit Ein-/Ausschalternein
Mit Feinsicherungnein
Mit Funktionsbeleuchtungnein
Mit Orientierungsbeleuchtungnein
MontageartGeräteeinbaukanal
Nennspannung250 V
Nennstrom16 A
Schutzartsonstige
Sonderstromversorgungohne Sonderstromversorgung
Steckdosen AusführungSchutzkontakt
Steckdosen Winkel
Tiefe42 mm
Transparentnein
Überspannungsschutznein
Verdrehter Zentraleinsatznein
WerkstoffPolycarbonat

Abmessungen

Breite176 mm
Höhe76 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Farbe
STD-D0C8 RW3
Art.Nr.
6120452
Anzahl der Einheiten
3
Farbe
reinweiß; RAL 9010
Ausführung
3-fach 0°
STD-D0C8 ROR3
Art.Nr.
6120454
Ausführung
3-fach 0°
Anzahl der Einheiten
3
Farbe
reinorange; RAL 2004
STD-D0C8 MZGN3
Art.Nr.
6120456
Farbe
minzgrün; RAL 6029
Anzahl der Einheiten
3
Ausführung
3-fach 0°
STD-D0C8 SRO3
Art.Nr.
6120458
Farbe
signalrot; RAL 3001
Anzahl der Einheiten
3
Ausführung
3-fach 0°
STD-D0C8 SWGR3
Art.Nr.
6120460
Anzahl der Einheiten
3
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021
Ausführung
3-fach 0°
STD-D0C8 AL3
Art.Nr.
6120462
Farbe
alu lackiert
Ausführung
3-fach 0°
Anzahl der Einheiten
3