Steckdose 0°, Connect 80, Schutzkontakt, 3-fach

Art.Nr. 6120452 | EAN 4012196050437

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Schutzkontakt-Steckdose mit seitlichem Anschluss 3-fach 0°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 80.
Zur Installation in Rapid 45 Kanälen, Geräteeinbaukanälen, Installationssäulen, Unterflur-Systemen und Deskboxen.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Installation electrotechnical expertise
Technische Daten

Technische Daten

Abdeckung Zentralplatte
Abschließbar nein
Anschlussart Steckklemme
Anzahl der Einheiten 3
Anzahl Pole 2
Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck
Ausführung 3-fach 0°
Ausführung der Oberfläche matt
Auswurfmechanismus nein
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld nein
Betriebstemperatur max. 40 °C
Betriebstemperatur min. -5 °C
Breite 176 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,9065 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 250V, 10/16A
erhöhter Berührungsschutz ja
Farbe reinweiß; RAL 9010
Fehlerstromschutz nein
für erschwerte Bedingung (nach VDE) nein
Gangreserve nein
Halogenfrei ja
Höhe 76 mm
Isolierte Einbau nein
Klappdeckel nein
Kodierung nein
Kontroll-Licht nein
Mit Ein-/Ausschalter nein
Mit Feinsicherung nein
Mit Funktionsbeleuchtung nein
Mit Orientierungsbeleuchtung nein
Montageart Geräteeinbaukanal
Nennspannung 250 V
Nennstrom 16 A
Schutzart sonstige
Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung
Steckdosen Ausführung Schutzkontakt
Steckdosen Winkel
Tiefe 42 mm
Transparent nein
Überspannungsschutz nein
Verdrehter Zentraleinsatz nein
Werkstoff Polycarbonat
Alle Typen

Alle Typen

Typ 0 Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
STD-D0C8 RW3 6120452
1 Stück 50,90 € Preis / 1 Stück
STD-D0C8 ROR3 6120454
1 Stück 50,90 € Preis / 1 Stück
STD-D0C8 MZGN3 6120456
1 Stück 50,90 € Preis / 1 Stück
STD-D0C8 SRO3 6120458
1 Stück 50,90 € Preis / 1 Stück
STD-D0C8 SWGR3 6120460
1 Stück 50,90 € Preis / 1 Stück
STD-D0C8 AL3 6120462
1 Stück 62,85 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung STD-D0C8 RW3 / 6120452 , 0.16MB , pdf
Download

STD-D0C8 RW3 / 6120452
Download