Startseite
/
Produkte/
Einbausysteme/
Steckdosen, Schalter, Daten- und Multimediatechnik/
Steckdosen/
Modul 45connect/
…
/
Steckdose 0°, Connect 80, Schutzkontakt, 2-fach
Steckdose 0°, Connect 80, Schutzkontakt, 2-fach
Art.Nr. 6120442 | EAN 4012196050390



Art.Nr. / Typ
Farbe
Anzahl der Einheiten
2
Ausführung
2-fach 0°
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Schutzkontakt-Steckdose mit seitlichem Anschluss 2-fach 0°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 80.
Zur Installation in Rapid 45 Kanälen, Geräteeinbaukanälen, Installationssäulen, Unterflur-Systemen und Deskboxen.
Zur Installation in Rapid 45 Kanälen, Geräteeinbaukanälen, Installationssäulen, Unterflur-Systemen und Deskboxen.
Technische Daten
Technische Daten
Abdeckung | Zentralplatte |
---|---|
Abschließbar | nein |
Anschlussart | Steckklemme |
Anzahl der Einheiten | 2 |
Anzahl Pole | 2 |
Aufdruck/Kennzeichnung | ohne Aufdruck |
Ausführung | 2-fach 0° |
Ausführung der Oberfläche | matt |
Auswurfmechanismus | nein |
Befestigungsart | einrasten |
Beschriftungsfeld | nein |
Betriebstemperatur max. | 40 °C |
Betriebstemperatur min. | -5 °C |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,6737 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 250V, 10/16A |
erhöhter Berührungsschutz | ja |
Farbe | alu lackiert |
Fehlerstromschutz | nein |
für erschwerte Bedingung (nach VDE) | nein |
Gangreserve | nein |
Halogenfrei | ja |
Isolierte Einbau | nein |
Klappdeckel | nein |
Kodierung | nein |
Kontroll-Licht | nein |
Mit Ein-/Ausschalter | nein |
Mit Feinsicherung | nein |
Mit Funktionsbeleuchtung | nein |
Mit Orientierungsbeleuchtung | nein |
Montageart | Geräteeinbaukanal |
Nennspannung | 250 V |
Nennstrom | 16 A |
Schutzart | sonstige |
Sonderstromversorgung | ohne Sonderstromversorgung |
Steckdosen Ausführung | Schutzkontakt |
Steckdosen Winkel | 0° |
Tiefe | 42 mm |
Transparent | nein |
Überspannungsschutz | nein |
Verdrehter Zentraleinsatz | nein |
Werkstoff | Polycarbonat |
Abmessungen
Breite | 131 mm |
---|---|
Höhe | 76 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Farbe
Anzahl der Einheiten
Ausführung
Art.Nr.
STD-D0C8 RW2
reinweiß; RAL 9010
2
2-fach 0°
6120432
STD-D0C8 ROR2
reinorange; RAL 2004
2
2-fach 0°
6120434
STD-D0C8 MZGN2
minzgrün; RAL 6029
2
2-fach 0°
6120436
STD-D0C8 SRO2
signalrot; RAL 3001
2
2-fach 0°
6120438
STD-D0C8 SWGR2
schwarzgrau; RAL 7021
2
2-fach 0°
6120440
STD-D0C8 AL2
alu lackiert
2
2-fach 0°
6120442
Farbe
STD-D0C8 RW2
Art.Nr.
6120432
Farbe
reinweiß; RAL 9010
Anzahl der Einheiten
2
Ausführung
2-fach 0°
STD-D0C8 ROR2
Art.Nr.
6120434
Farbe
reinorange; RAL 2004
Ausführung
2-fach 0°
Anzahl der Einheiten
2
STD-D0C8 MZGN2
Art.Nr.
6120436
Farbe
minzgrün; RAL 6029
Anzahl der Einheiten
2
Ausführung
2-fach 0°
STD-D0C8 SRO2
Art.Nr.
6120438
Farbe
signalrot; RAL 3001
Ausführung
2-fach 0°
Anzahl der Einheiten
2
STD-D0C8 SWGR2
Art.Nr.
6120440
Anzahl der Einheiten
2
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021
Ausführung
2-fach 0°
STD-D0C8 AL2
Art.Nr.
6120442
Anzahl der Einheiten
2
Ausführung
2-fach 0°
Farbe
alu lackiert