Startseite

Steckdose 0°, Connect 45, Schutzkontakt, 3-fach

Art.Nr. 6120392 | EAN 4012196050031

Art.Nr. / Typ
Farbe
Ausführung
3-fach 0°
Anzahl der Einheiten
3

kl. VKE: 1 Stück

Beschreibung

Schutzkontakt-Steckdose mit seitlichem Anschluss 3-fach 0°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 45.
Zur Installation in Rapid 45 Kanälen, Geräteeinbaukanälen, Installationssäulen, Unterflur-Systemen und Deskboxen.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Installation electrotechnical expertise

Technische Daten

Technische Daten

AbdeckungZentralplatte
Abschließbarnein
AnschlussartSteckklemme
Anzahl der Einheiten3
Anzahl Pole2
Aufdruck/Kennzeichnungohne Aufdruck
Ausführung3-fach 0°
Ausführung der Oberflächematt
Auswurfmechanismusnein
Befestigungsarteinrasten
Beschriftungsfeldnein
Betriebstemperatur max.40 °C
Betriebstemperatur min.-5 °C
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,7461 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension250V, 10/16A
erhöhter Berührungsschutzja
Farbealu lackiert
Fehlerstromschutznein
für erschwerte Bedingung (nach VDE)nein
Gangreservenein
Halogenfreija
Isolierte Einbaunein
Klappdeckelnein
Kodierungnein
Kontroll-Lichtnein
Mit Ein-/Ausschalternein
Mit Feinsicherungnein
Mit Funktionsbeleuchtungnein
Mit Orientierungsbeleuchtungnein
MontageartGeräteeinbaukanal
Nennspannung250 V
Nennstrom16 A
Schutzartsonstige
Sonderstromversorgungohne Sonderstromversorgung
Steckdosen AusführungSchutzkontakt
Steckdosen Winkel
Tiefe42 mm
Transparentnein
Überspannungsschutznein
Verdrehter Zentraleinsatznein
WerkstoffPolycarbonat

Abmessungen

Breite176 mm
Höhe45 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Farbe
STD-D0C RW3
Art.Nr.
6120382
Ausführung
3-fach 0°
Anzahl der Einheiten
3
Farbe
reinweiß; RAL 9010
STD-D0C ROR3
Art.Nr.
6120384
Ausführung
3-fach 0°
Farbe
reinorange; RAL 2004
Anzahl der Einheiten
3
STD-D0C MZGN3
Art.Nr.
6120386
Anzahl der Einheiten
3
Farbe
minzgrün; RAL 6029
Ausführung
3-fach 0°
STD-D0C SRO3
Art.Nr.
6120388
Farbe
signalrot; RAL 3001
Ausführung
3-fach 0°
Anzahl der Einheiten
3
STD-D0C SWGR3
Art.Nr.
6120390
Anzahl der Einheiten
3
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021
Ausführung
3-fach 0°
STD-D0C AL3
Art.Nr.
6120392
Farbe
alu lackiert
Ausführung
3-fach 0°
Anzahl der Einheiten
3