Steckdose 0°, Connect 45, Schutzkontakt, 1-fach

Art.Nr. 6120352 | EAN 4012196049608

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Schutzkontakt-Steckdose mit seitlichem Anschluss 1-fach 0°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 45.
Zur Installation in Rapid 45 Kanälen, Geräteeinbaukanälen, Installationssäulen, Unterflur-Systemen und Deskboxen.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Installation electrotechnical expertise
Technische Daten

Technische Daten

Abdeckung Zentralplatte
Abschließbar nein
Anschlussart Steckklemme
Anzahl der Einheiten 1
Anzahl Pole 2
Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck
Ausführung 1-fach 0°
Ausführung der Oberfläche matt
Auswurfmechanismus nein
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld nein
Betriebstemperatur max. 40 °C
Betriebstemperatur min. -5 °C
Breite 86 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,4208 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 250V, 10/16A
erhöhter Berührungsschutz ja
Farbe alu lackiert
Fehlerstromschutz nein
für erschwerte Bedingung (nach VDE) nein
Gangreserve ja
Halogenfrei ja
Höhe 45 mm
Isolierte Einbau nein
Klappdeckel nein
Kodierung nein
Kontroll-Licht nein
Mit Ein-/Ausschalter nein
Mit Feinsicherung nein
Mit Funktionsbeleuchtung nein
Mit Orientierungsbeleuchtung nein
Montageart Geräteeinbaukanal
Nennspannung 250 V
Nennstrom 16 A
Schutzart sonstige
Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung
Steckdosen Ausführung Schutzkontakt
Steckdosen Winkel
Tiefe 42 mm
Transparent nein
Überspannungsschutz nein
Verdrehter Zentraleinsatz nein
Werkstoff Polycarbonat
Zulassungen VDE
Alle Typen

Alle Typen

Typ 0 Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
STD-D0C RW1 6120340
1 Stück 21,15 € Preis / 1 Stück
STD-D0C ROR1 6120344
1 Stück 21,15 € Preis / 1 Stück
STD-D0C MZGN1 6120346
1 Stück 21,15 € Preis / 1 Stück
STD-D0C SRO1 6120348
1 Stück 21,15 € Preis / 1 Stück
STD-D0C SWGR1 6120350
1 Stück 21,15 € Preis / 1 Stück
STD-D0C AL1 6120352
1 Stück 30,00 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung STD-D0C AL1 / 6120352 , 0.16MB , pdf
Download

STD-D0C AL1 / 6120352
Download