Steckdose 0°, Schutzkontakt, kodierte Ausführung, 3-fach
Art.Nr. 6120296 | EAN 4012196049196
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungSchutzkontakt-Steckdose 3-fach 0°, kodierte Ausführung, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.
Die Steckdose kann nur in Verbindung mit Kodierstift Typ CST-STD genutzt werden.
Hinweis: Der Kodierstift gehört nicht zum Lieferumfang.
Zur Installation in Rapid 45 Kanälen, Geräteeinbaukanälen, Installationssäulen, Unterflur-Systemen und Deskboxen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abdeckung Zentralplatte Abschließbar nein Anschlussart Steckklemme Anzahl der Einheiten 3 Anzahl Pole 2 Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck Ausführung 3-fach 0° Ausführung der Oberfläche matt Auswurfmechanismus nein Befestigungsart einrasten Beschriftungsfeld nein Betriebstemperatur max. 40 °C Betriebstemperatur min. -5 °C Breite 135 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,4811 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 250V, 10/16A erhöhter Berührungsschutz ja Farbe signalrot; RAL 3001 Fehlerstromschutz nein für erschwerte Bedingung (nach VDE) nein Gangreserve nein Halogenfrei ja Höhe 45 mm Isolierte Einbau nein Klappdeckel nein Kodierung ja Kontroll-Licht nein Mit Ein-/Ausschalter nein Mit Feinsicherung nein Mit Funktionsbeleuchtung nein Mit Orientierungsbeleuchtung nein Montageart Geräteeinbaukanal Nennspannung 250 V Nennstrom 16 A Schutzart sonstige Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung Steckdosen Ausführung Schutzkontakt Steckdosen Winkel 0° Tiefe 42 mm Transparent nein Überspannungsschutz nein Verdrehter Zentraleinsatz nein Werkstoff Polycarbonat - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt STD-D0K SRO3 / 6120296 , 0.24MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfEU-Konformitätserklärung STD-D0K SRO3 / 6120296 , 0.13MB , pdf