Steckdose 0°, mit Erdungsstift, 2-fach
Art.Nr. 6120172 | EAN 4012196048182
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Steckdose mit Erdungsstift 2-fach 0°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.
Zur Installation in Rapid 45 Kanälen, Geräteeinbaukanälen, Installationssäulen, Unterflur-Systemen und Deskboxen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abdeckung Zentralplatte Abschließbar nein Anschlussart Steckklemme Anzahl der Einheiten 2 Anzahl Pole 2 Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck Ausführung 2-fach 0° Ausführung der Oberfläche matt Auswurfmechanismus nein Befestigungsart einrasten Beschriftungsfeld nein Betriebstemperatur max. 40 °C Betriebstemperatur min. -5 °C Breite 90 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,925 kg CO₂e / 1 Meter Dimension 250V, 10/16A erhöhter Berührungsschutz ja Farbe reinweiß; RAL 9010 Fehlerstromschutz nein für erschwerte Bedingung (nach VDE) nein Halogenfrei ja Höhe 45 mm Isolierte Einbau nein Klappdeckel nein Kodierung nein Kontroll-Licht nein Mit Ein-/Ausschalter nein Mit Feinsicherung nein Mit Funktionsbeleuchtung nein Mit Orientierungsbeleuchtung nein Montageart Geräteeinbaukanal Nennspannung 250 V Nennstrom 16 A Schutzart sonstige Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung Steckdosen Ausführung NF Steckdosen Winkel 0° Tiefe 39 mm Transparent nein Überspannungsschutz nein Verdrehter Zentraleinsatz nein Werkstoff Polycarbonat Zulassungen VDE - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt STD-F0 RW2 / 6120172 , 0.25MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfKonformitätserklärung STD-F0 RW2 / 6120172 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung STD-F Steckdosen , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung STD-D Steckdosen , 0.16MB , pdf